Menu Vyhledávání

Rozpěrky se samolepicí základnou

Skladem

Rozpěrky se samolepicí základnou umožňují rychlou montáž díky oboustranné lepicí pásce a výstupku pro uvolnění. Tři možnosti uchycení k plošným spojům: zacvakávací, bez zajištění a s plochou podpěrou. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Produktová řada: SR2712

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Šířka základny Délka základny Délka rozpěrky Koupit
11,1312 Kč - 11,1312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
12.7 mm
15.9 mm
1,9389 Kč - 3,1885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
6,7362 Kč - 6,7362 Kč 68 Skladem
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
6,7362 Kč - 6,7362 Kč 300 Skladem
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
5,4147 Kč - 6,2335 Kč 800 Skladem
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
2,0826 Kč - 3,4471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
5,027 Kč - 6,2335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
10,0396 Kč - 10,0396 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
12.7 mm
11.1 mm
5,027 Kč - 6,2335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
10,0103 Kč - 10,2171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
9,3789 Kč - 9,3789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
12.7 mm
6.4 mm
6,7362 Kč - 6,7362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
3,032 Kč - 3,1561 Kč 1000 Skladem
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
22,5928 Kč - 66,1123 Kč 10 Skladem
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
5.6 mm
25,3217 Kč - 74,0836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
11.9 mm
5,4147 Kč - 6,2335 Kč 500 Skladem
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
11,3322 Kč - 11,3322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
12.7 mm
19.1 mm
8,8188 Kč - 10,7003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
8,8905 Kč - 8,8905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
10,4274 Kč - 10,4274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
  • z/ze 5
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2

10150481

Cenové rozmezí
11,1312 Kč - 11,1312 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 7.9 mm polyamid UL94 V-2

10013472

Cenové rozmezí
3,1885 Kč - 1,9389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 15.9 mm polyamid UL94 V-2

10013441

Cenové rozmezí
6,7362 Kč - 6,7362 Kč

Skladové zásoby
68 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 9.5 mm polyamid UL94 V-2

10013489

Cenové rozmezí
6,7362 Kč - 6,7362 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 9.5 mm polyamid UL94 V-2

10001356

Cenové rozmezí
6,2335 Kč - 5,4147 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 14.3 mm polyamid UL94 V-2

10001387

Cenové rozmezí
3,4471 Kč - 2,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 4.8 mm polyamid UL94 V-2

10001332

Cenové rozmezí
6,2335 Kč - 5,027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2

10150467

Cenové rozmezí
10,0396 Kč - 10,0396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 11.1 mm polyamid UL94 V-2

10001363

Cenové rozmezí
6,2335 Kč - 5,027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 7.9 mm polyamid UL94 V-0

10108260

Cenové rozmezí
10,2171 Kč - 10,0103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2

10150443

Cenové rozmezí
9,3789 Kč - 9,3789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 14.3 mm polyamid UL94 V-2

10013519

Cenové rozmezí
6,7362 Kč - 6,7362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 15.9 mm polyamid UL94 V-2

10001325

Cenové rozmezí
3,1561 Kč - 3,032 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 18.0 mm 5.6 mm polyamid UL94 V-2

10331712

Cenové rozmezí
66,1123 Kč - 22,5928 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    18.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 18.0 mm 11.9 mm polyamid UL94 V-2

10331736

Cenové rozmezí
74,0836 Kč - 25,3217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    18.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 7.9 mm polyamid UL94 V-2

10001349

Cenové rozmezí
6,2335 Kč - 5,4147 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 19.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2

10150498

Cenové rozmezí
11,3322 Kč - 11,3322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 4.8 mm polyamid UL94 V-0

10108253

Cenové rozmezí
10,7003 Kč - 8,8188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2

10150436

Cenové rozmezí
8,8905 Kč - 8,8905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2

10150474

Cenové rozmezí
10,4274 Kč - 10,4274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    12.7 mm