10001325
CBSBT-10-01A2
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 3,0641 Kč |
5000 - 9999 | 3,004 Kč |
10000 + | 2,9437 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Material | Rubber Based Adhesive |
---|---|
Colour | Natural |
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Adhesive Fix |
Base Length | 12.7 mm |
Base Length | 0.5 in |
Base Width | 12.7 mm |
Base Width | 0.5 in |
Locking Head Height A | 2.0 mm |
Locking Head Height A | 0.079 in |
Spacer Length | 15.9 mm |
Spacer Length | 0.626 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku