10108253
CBSBT-3-19A2-RT
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 10,3887 Kč |
| 5000 + | 8,5619 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiál základny | Lepidlo na bázi kaučuku |
|---|---|
| Barva | přírodní |
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění lepidlem |
| Délka základny | 0.5 in |
| Délka základny | 12.7 mm |
| Šířka základny | 12.7 mm |
| Šířka základny | 0.5 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 2.0 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.079 in |
| Délka rozpěrky | 4.8 mm |
| Délka rozpěrky | 0.189 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |