10013472
LCBSBM-5-01A2
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,0957 Kč |
| 5000 - 9999 | 2,4402 Kč |
| 10000 - 24999 | 2,1335 Kč |
| 25000 + | 1,8825 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiál základny | Lepidlo na bázi kaučuku |
|---|---|
| Barva | přírodní |
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění lepidlem |
| Délka základny | 0.5 in |
| Délka základny | 12.7 mm |
| Šířka základny | 0.5 in |
| Šířka základny | 12.7 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.343 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 8.7 mm |
| Délka rozpěrky | 0.311 in |
| Délka rozpěrky | 7.9 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |