Menu Vyhledávání

Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 14.3 mm polyamid UL94 V-2

Samolepicí distanční sloupky nevyžadují vyvrtání montážního otvoru. Mají snadnou a rychlou montáž díky přesahu/úchytu na krycí vrstvě samolepicí podložky a zacvakávací zámek pro uchycení na desku.
Nové objednací číslo:

10001387

Staré objednací číslo:

CBSBT-9-01A2-RT

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,4471 Kč
5000 - 9999 2,7145 Kč
10000 - 24999 2,3698 Kč
25000 + 2,0826 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 447,10 Kč

1000 x 3,4471 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál základny Lepidlo na bázi kaučuku
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění lepidlem
Délka základny 12.7 mm
Šířka základny 12.7 mm
Výška zajišťovací hlavy A 2.0 mm
Délka rozpěrky 14.3 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás