10023082
RLCBSC-8-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 2,9684 Kč |
5000 + | 2,6715 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Snap Lock |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
Průměr otvoru A | 3.2 mm |
Průměr otvoru A | 0.126 in |
Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
Tloušťka panelu A | 0.063 in |
Tloušťka panelu B | 0.8 - 0.8 mm |
Tloušťka panelu B | 0.030 - 0.031 in |
Délka rozpěrky | 0.315 in |
Délka rozpěrky | 8.0 mm |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |