10023242
RLCBSK-2-6-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 9999 | 5,8149 Kč |
10000 + | 4,7132 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
Průměr otvoru A | 0.157 in |
Průměr otvoru A | 4.0 mm |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.157 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 4.0 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.075 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 1.9 mm |
Tloušťka panelu A | 0.063 in |
Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
Tloušťka panelu B | 2.0 mm |
Tloušťka panelu B | 0.079 in |
Délka rozpěrky | 0.236 in |
Délka rozpěrky | 6.0 mm |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Provedení | 3 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |