Menu Vyhledávání

Rozpěrky s obrácenou montáží

Skladem

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky. Mají tenkou klenutou hlavu, která pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Vrchní část podpěrky, na kterém spočívá deska plošných spojů, je dostupná ve čtyřech provedeních: zacvakávací, s bajonetem, šípovou hlavou nebo ploškou.

Produktová řada: SR2749

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 258
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
4,4343 Kč - 5,4662 Kč 8000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
3,2931 Kč - 3,4296 Kč 7000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
15.9 mm
4,0125 Kč - 4,4583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
8,2691 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
4,7132 Kč - 5,8149 Kč 1000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
12.0 mm
6,6933 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
4,4034 Kč - 8,6672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
4,8945 Kč - 9,6525 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
11.0 mm
4,2796 Kč - 4,2796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
4.8 mm
4,3913 Kč - 4,3913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
5,257 Kč - 5,257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
4,1777 Kč - 8,2227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
7.0 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč 14000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
1,8825 Kč - 3,1096 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
4,7132 Kč - 5,8149 Kč 7000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
8.0 mm
4,9154 Kč - 9,6629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
19.0 mm
5,4635 Kč - 5,4635 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
25.4 mm
4,7043 Kč - 4,7043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
4,5155 Kč - 8,9177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
15.2 mm
4,1777 Kč - 8,2227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
8.5 mm
  • z/ze 13
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10002322

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 4,4343 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 15.9 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023792

Cenové rozmezí
3,4296 Kč - 3,2931 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.3 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10487754

Cenové rozmezí
4,4583 Kč - 4,0125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    8.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 16.0 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10023174

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 8,2691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023204

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 16.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10023235

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151631

Cenové rozmezí
8,6672 Kč - 4,4034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    2.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 11.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151679

Cenové rozmezí
9,6525 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    2.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151716

Cenové rozmezí
4,2796 Kč - 4,2796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    2.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151655

Cenové rozmezí
4,3913 Kč - 4,3913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    2.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151693

Cenové rozmezí
5,257 Kč - 5,257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    2.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 7.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151730

Cenové rozmezí
8,2227 Kč - 4,1777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    2.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023280

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.0 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023327

Cenové rozmezí
3,1096 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023365

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 19.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151556

Cenové rozmezí
9,6629 Kč - 4,9154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 25.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151594

Cenové rozmezí
5,4635 Kč - 5,4635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151495

Cenové rozmezí
4,7043 Kč - 4,7043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 15.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151525

Cenové rozmezí
8,9177 Kč - 4,5155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151471

Cenové rozmezí
8,2227 Kč - 4,1777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm