Menu Vyhledávání

Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

Rozpěrky s obrácenou montáží jsou navrženy k zasunutí z vnější části desky. Zajištění zacvaknutím pro pevné uchycení desky.
Nové objednací číslo:

10023037

Staré objednací číslo:

RLCBSC-10-01

6000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,0495 Kč
5000 + 2,7446 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 049,50 Kč

1000 x 3,0495 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Snap Lock
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Průměr otvoru A 3.2 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 0.8 mm
Délka rozpěrky 10.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás