Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10023952
RLCBSR1-6-01BK
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 4,03 Kč |
5000 - 9999 | 3,1793 Kč |
10000 - 24999 | 2,775 Kč |
25000 + | 2,4402 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | černá |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
Průměr otvoru A | 4.0 mm |
Průměr otvoru A | 0.157 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.406 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 10.3 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 1.8 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.071 in |
Tloušťka panelu A | 0.063 in |
Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
Tloušťka panelu B | 0.059 - 0.063 in |
Tloušťka panelu B | 1.5 - 1.6 mm |
Délka rozpěrky | 0.374 in |
Délka rozpěrky | 9.5 mm |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Provedení | 1 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi