10381816
468756
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 8,7292 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
| Průměr otvoru A | 0.118 in |
| Průměr otvoru A | 3.0 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.122 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 3.1 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.055 - 0.063 in |
| Tloušťka panelu A | 1.4 - 1.6 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.8 - 1.6 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.031 - 0.063 in |
| Délka rozpěrky | 0.394 in |
| Délka rozpěrky | 10.0 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Provedení | 1 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |