Menu Vyhledávání

Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

Rozpěrky s obrácenou montáží jsou navrženy k zasunutí z vnější části desky. Zajištění zacvaknutím pro pevné uchycení desky.
Nové objednací číslo:

10002308

Staré objednací číslo:

CRLCBSRE-4-01

56000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 19999 3,9044 Kč
20000 + 3,1653 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 904,40 Kč

1000 x 3,9044 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Snap Lock
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Průměr otvoru A 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 10.2 mm
Výška zajišťovací hlavy B 1.5 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.2 - 2.0 mm
Délka rozpěrky 6.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás