Menu Vyhledávání

Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm PA6 přírodní

Tyto obráceně montované rozpěrky s klenutou hlavou se permanentně upevní v panelu nebo v základní desce a podepírají další desku v požadované vzdálenosti. Klenutá hlava zakrývá vyvrtaný montážní otvor a zajišťuje upravený vzhled. Tato rozpěrka je vyrobena z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2
Nové objednací číslo:

10331668

Staré objednací číslo:

100330100002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 11,5321 Kč
500 - 999 8,4085 Kč
1000 + 6,2332 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 153,21 Kč

100 x 11,5321 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Průměr otvoru A 3.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 3.6 mm
Tloušťka panelu A 1.1 - 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.1 - 1.6 mm
Délka rozpěrky 6.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Provedení typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás