Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky. Mají tenkou klenutou hlavu, která pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Vrchní část podpěrky, na kterém spočívá deska plošných spojů, je dostupná ve čtyřech provedeních: zacvakávací, s bajonetem, šípovou hlavou nebo ploškou.
Produktová řada: SR2749
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Průměr otvoru B | Tloušťka panelu A | Tloušťka panelu B | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3049 Kč - 4,03 Kč | 17000 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,2931 Kč - 3,4296 Kč | 7000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.067 in
1.5 - 1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,779 Kč - 2,9598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.067 in
1.5 - 1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,0602 Kč - 3,1887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.067 in
1.5 - 1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,3049 Kč - 4,03 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,3049 Kč - 4,03 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,5499 Kč - 6,8327 Kč | 2000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,9224 Kč - 6,0519 Kč | 100 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,6586 Kč - 2,8272 Kč | 8000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.067 in
1.5 - 1.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,2242 Kč - 3,5825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 4,0655 Kč - 4,5173 Kč | 29000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 10,4863 Kč - 10,4863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.055 in
1.0 - 1.4 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 8,7292 Kč - 8,7292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.055 in
1.0 - 1.4 mm
|
0.039 - 0.055 in
1.0 - 1.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,4284 Kč - 6,4284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.051 - 0.075 in
1.3 - 1.9 mm
|
0.051 - 0.075 in
1.3 - 1.9 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
| 4,03 Kč - 4,03 Kč | 5000 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,1364 Kč - 3,4849 Kč | 3000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,842 Kč - 4,269 Kč | 47000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,8275 Kč - 5,3639 Kč | 8800 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm