Menu Vyhledávání

Rozpěrky s obrácenou montáží

Skladem

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky. Mají tenkou klenutou hlavu, která pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Vrchní část podpěrky, na kterém spočívá deska plošných spojů, je dostupná ve čtyřech provedeních: zacvakávací, s bajonetem, šípovou hlavou nebo ploškou.

Produktová řada: SR2749

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 258
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
4,2621 Kč - 4,2621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
4,884 Kč - 9,5766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
18.0 mm
4,7788 Kč - 9,4116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
20.0 mm
4,4417 Kč - 8,7555 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
13.5 mm
4,6736 Kč - 4,6736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
10.0 mm
3,4163 Kč - 4,9502 Kč 16000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
8,2691 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
4,7132 Kč - 5,8149 Kč 1000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
12.0 mm
3,3049 Kč - 4,03 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
3,3788 Kč - 3,7543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
4,7411 Kč - 5,8149 Kč 13000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
12.0 mm
5,8149 Kč - 5,8149 Kč 3000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
6.0 mm
3,8242 Kč - 4,2489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
6,6933 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
2,1204 Kč - 2,2569 Kč 2000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
7.0 mm
10108338 2,1893 Kč - 3,5977 Kč 8000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
3,3049 Kč - 4,03 Kč 6000 Skladem
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
10.0 mm
3,3049 Kč - 4,03 Kč 11000 Skladem
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
3,3049 Kč - 4,03 Kč 9000 Skladem
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
2,3147 Kč - 3,8347 Kč 9000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
  • z/ze 13
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151853

Cenové rozmezí
4,2621 Kč - 4,2621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    2.9 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 18.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151549

Cenové rozmezí
9,5766 Kč - 4,884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 20.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151563

Cenové rozmezí
9,4116 Kč - 4,7788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 13.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151501

Cenové rozmezí
8,7555 Kč - 4,4417 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151754

Cenové rozmezí
4,6736 Kč - 4,6736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    2.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.0 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10001905

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 3,4163 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 16.0 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10023174

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 8,2691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023204

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022924

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022795

Cenové rozmezí
3,7543 Kč - 3,3788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    8.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023129

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023310

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 5,8149 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022764

Cenové rozmezí
4,2489 Kč - 3,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    8.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 16.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10023235

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 7.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023273

Cenové rozmezí
2,2569 Kč - 2,1204 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10108338

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022917

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022962

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022955

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10001837

Cenové rozmezí
3,8347 Kč - 2,3147 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm