10381410
468697
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 10,4863 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění naplocho |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
| Průměr otvoru A | 0.394 in |
| Průměr otvoru A | 10.0 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.039 - 0.055 in |
| Tloušťka panelu A | 1.0 - 1.4 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.055 - 0.079 in |
| Tloušťka panelu B | 1.4 - 2.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.398 in |
| Délka rozpěrky | 10.1 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |