10151631
CBRLDS215A
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 8,6672 Kč |
| 1000 + | 4,4034 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Snap Lock |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
| Průměr otvoru A | 0.138 in |
| Průměr otvoru A | 3.5 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 2.8 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.11 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 2.0 mm |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.079 in |
| Tloušťka panelu A | 0.063 in |
| Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.8 - 1.6 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.031 - 0.063 in |
| Délka rozpěrky | 0.252 in |
| Délka rozpěrky | 6.4 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |