Menu Vyhledávání

Rozpěrky s obrácenou montáží

Skladem

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky. Mají tenkou klenutou hlavu, která pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Vrchní část podpěrky, na kterém spočívá deska plošných spojů, je dostupná ve čtyřech provedeních: zacvakávací, s bajonetem, šípovou hlavou nebo ploškou.

Produktová řada: SR2749

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 258
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
4,4203 Kč - 5,4662 Kč 243000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
1,7849 Kč - 2,9562 Kč 10800 Skladem
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
3,753 Kč - 4,1701 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
5,7451 Kč - 7,1395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
10023105 2,4015 Kč - 2,5541 Kč 139000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
5,1036 Kč - 5,8149 Kč 9000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
14.0 mm
6,6933 Kč - 8,2691 Kč 2000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
4,3274 Kč - 4,3274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
5,8149 Kč - 5,8149 Kč 3000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
10.0 mm
4,7043 Kč - 4,7043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč 26000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
3,2931 Kč - 3,4296 Kč 5000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
4,7132 Kč - 5,8149 Kč 10000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
6,6933 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
6,6933 Kč - 8,2691 Kč 8900 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč 14000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
3,3049 Kč - 4,03 Kč 9000 Skladem
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
6,6933 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
6,6933 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
3,0602 Kč - 3,1887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
  • z/ze 13
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10001912

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
243000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022931

Cenové rozmezí
2,9562 Kč - 1,7849 Kč

Skladové zásoby
10800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10488249

Cenové rozmezí
4,1701 Kč - 3,753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    8.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.0 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10001882

Cenové rozmezí
7,1395 Kč - 5,7451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.0 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023105

Cenové rozmezí
2,5541 Kč - 2,4015 Kč

Skladové zásoby
139000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023143

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 5,1036 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10023389

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 7.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151457

Cenové rozmezí
4,3274 Kč - 4,3274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023099

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 5,8149 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151495

Cenové rozmezí
4,7043 Kč - 4,7043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023181

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
26000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.0 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023402

Cenové rozmezí
3,4296 Kč - 3,2931 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023242

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10023211

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10023136

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
8900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023280

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022955

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10023112

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10023150

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.0 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023396

Cenové rozmezí
3,1887 Kč - 3,0602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm