10022931
RLCBSA-14-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 2,9562 Kč |
5000 - 9999 | 2,3147 Kč |
10000 - 24999 | 2,0359 Kč |
25000 + | 1,7849 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Snap Lock |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
Průměr otvoru A | 0.157 in |
Průměr otvoru A | 4.0 mm |
Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
Tloušťka panelu A | 0.063 in |
Tloušťka panelu B | 0.5 - 1.0 mm |
Tloušťka panelu B | 0.02 - 0.039 in |
Délka rozpěrky | 14.0 mm |
Délka rozpěrky | 0.551 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |