10151457
CBRLDS020A
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 4,3274 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Snap-Lock |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
Průměr otvoru A | 0.157 in |
Průměr otvoru A | 4.0 mm |
Výška zajišťovací hlavy A | 3.1 mm |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.122 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 2.2 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.087 in |
Tloušťka panelu A | 0.047 - 0.067 in |
Tloušťka panelu A | 1.2 - 1.7 mm |
Tloušťka panelu B | 0.031 - 0.063 in |
Tloušťka panelu B | 0.8 - 1.6 mm |
Délka rozpěrky | 0.276 in |
Délka rozpěrky | 7.0 mm |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |