10023396
RLCBSK2-10-01BK
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,1887 Kč |
| 5000 - 9999 | 3,1244 Kč |
| 10000 + | 3,0602 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
| Průměr otvoru A | 4.0 mm |
| Průměr otvoru A | 0.157 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 4.0 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.157 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 1.9 mm |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.075 in |
| Tloušťka panelu A | 0.063 in |
| Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.079 in |
| Tloušťka panelu B | 2.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.394 in |
| Délka rozpěrky | 10.0 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Provedení | 3 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |