Menu Vyhledávání

Rozpěrky s obrácenou montáží

Skladem

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky. Mají tenkou klenutou hlavu, která pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Vrchní část podpěrky, na kterém spočívá deska plošných spojů, je dostupná ve čtyřech provedeních: zacvakávací, s bajonetem, šípovou hlavou nebo ploškou.

Produktová řada: SR2749

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 258
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
6,2908 Kč - 6,2908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.4 mm
1.0 - 2.0 mm
1.0 - 2.0 mm
6.4 mm
10,8008 Kč - 10,8008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
10.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.4 - 2.0 mm
10.1 mm
6,6213 Kč - 6,6213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
7.0 mm
1.3 - 1.9 mm
1.3 - 1.9 mm
6.9 mm
2,7383 Kč - 2,912 Kč 8000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
6.4 mm
3,152 Kč - 3,2843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
12.7 mm
4,1509 Kč - 4,1509 Kč 3998 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
6.4 mm
3,3752 Kč - 4,1509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
12.7 mm
11,3897 Kč - 11,3897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
10.0 mm
1.4 - 2.0 mm
1.4 - 2.0 mm
10.2 mm
3,9573 Kč - 4,3971 Kč 47000 Skladem
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
4,869 Kč - 5,9893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
16.0 mm
10023105 2,4736 Kč - 2,6308 Kč 32000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
5,2567 Kč - 5,9893 Kč 8000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
14.0 mm
2,184 Kč - 2,3246 Kč 2000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
7.0 mm
5,9893 Kč - 5,9893 Kč 3000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
6.0 mm
2,7548 Kč - 2,9286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.0 mm
3,3919 Kč - 3,5325 Kč 5000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
4,8546 Kč - 5,9893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
6,8941 Kč - 8,5172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
3,152 Kč - 3,2843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
6,8941 Kč - 8,5172 Kč 600 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
  • z/ze 13
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10381380

Cenové rozmezí
6,2908 Kč - 6,2908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění naplocho
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.0 - 2.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.1 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10381410

Cenové rozmezí
10,8008 Kč - 10,8008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění naplocho
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    10.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.0 - 1.4 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.9 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10381397

Cenové rozmezí
6,6213 Kč - 6,6213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění naplocho
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    7.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.3 - 1.9 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023815

Cenové rozmezí
2,912 Kč - 2,7383 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.3 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023853

Cenové rozmezí
3,2843 Kč - 3,152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.3 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023808

Cenové rozmezí
4,1509 Kč - 4,1509 Kč

Skladové zásoby
3998 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.3 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023846

Cenové rozmezí
4,1509 Kč - 3,3752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.3 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.2 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10381427

Cenové rozmezí
11,3897 Kč - 11,3897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění naplocho
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    10.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.4 - 2.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023914

Cenové rozmezí
4,3971 Kč - 3,9573 Kč

Skladové zásoby
47000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.6 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 16.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023167

Cenové rozmezí
5,9893 Kč - 4,869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.0 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023105

Cenové rozmezí
2,6308 Kč - 2,4736 Kč

Skladové zásoby
32000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023143

Cenové rozmezí
5,9893 Kč - 5,2567 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 7.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023273

Cenové rozmezí
2,3246 Kč - 2,184 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023310

Cenové rozmezí
5,9893 Kč - 5,9893 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 7.0 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10023358

Cenové rozmezí
2,9286 Kč - 2,7548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.0 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023402

Cenové rozmezí
3,5325 Kč - 3,3919 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023242

Cenové rozmezí
5,9893 Kč - 4,8546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10023150

Cenové rozmezí
8,5172 Kč - 6,8941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.0 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023396

Cenové rozmezí
3,2843 Kč - 3,152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10023198

Cenové rozmezí
8,5172 Kč - 6,8941 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm