Menu Vyhledávání

Rozpěrky s bajonetem a uchycením za hranu

Skladem

Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a možnost snadného vyjmutí. Připevnění pomocí šroubů je velmi pevné a spolehlivé. Připevňují se samořeznými šrouby.

Produktová řada: SR2758

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 13
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Tloušťka panelu A Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
7,0952 Kč - 8,7613 Kč 2000 Skladem
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
9.5 mm
5,1131 Kč - 6,176 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
1.57 mm
6.4 mm
17,4939 Kč - 17,4939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
25.4 mm
5,0414 Kč - 6,176 Kč 4000 Skladem
4.0 mm
1.57 mm
15.9 mm
5,0414 Kč - 6,176 Kč 13000 Skladem
4.0 mm
1.57 mm
12.7 mm
5,0414 Kč - 6,176 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
1.57 mm
9.5 mm
5,0414 Kč - 6,176 Kč 1094 Skladem
4.0 mm
1.57 mm
19.1 mm
5,0414 Kč - 6,176 Kč 6000 Skladem
4.0 mm
1.57 mm
7.9 mm
7,0952 Kč - 8,7613 Kč 4000 Skladem
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
12.7 mm
7,1383 Kč - 8,7613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
22.2 mm
8,7613 Kč - 8,7613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
19.1 mm
7,1096 Kč - 8,7613 Kč 4000 Skladem
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
15.9 mm
7,0952 Kč - 8,7613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
6.4 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 9.5 mm Upevnění skrze vnitřní závit

10035900

Cenové rozmezí
8,7613 Kč - 7,0952 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Speciální vlastnosti
    Otvor pro samořezný šroub
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6,M3.5
Rozpěrka s uchycením na hranu 6.4 mm Upevnění skrze vnitřní závit 3.0 mm

10035863

Cenové rozmezí
6,176 Kč - 5,1131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    15.2 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 25.4 mm Upevnění skrze vnitřní závit 3.0 mm

10175552

Cenové rozmezí
17,4939 Kč - 17,4939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Speciální vlastnosti
    Otvor pro samořezný šroub
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6,M3.5
Rozpěrka s uchycením na hranu 15.9 mm Upevnění skrze vnitřní závit 3.0 mm

10035825

Cenové rozmezí
6,176 Kč - 5,0414 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    15.2 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 12.7 mm Upevnění skrze vnitřní závit 3.0 mm

10035917

Cenové rozmezí
6,176 Kč - 5,0414 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    15.2 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 9.5 mm Upevnění skrze vnitřní závit 3.0 mm

10035894

Cenové rozmezí
6,176 Kč - 5,0414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    15.2 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 19.1 mm Upevnění skrze vnitřní závit 3.0 mm

10035849

Cenové rozmezí
6,176 Kč - 5,0414 Kč

Skladové zásoby
1094 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    15.2 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 7.9 mm Upevnění skrze vnitřní závit 3.0 mm

10035887

Cenové rozmezí
6,176 Kč - 5,0414 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    15.2 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 12.7 mm Upevnění skrze vnitřní závit

10035924

Cenové rozmezí
8,7613 Kč - 7,0952 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Speciální vlastnosti
    Otvor pro samořezný šroub
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6,M3.5
Rozpěrka s uchycením na hranu 22.2 mm Upevnění skrze vnitřní závit

10035856

Cenové rozmezí
8,7613 Kč - 7,1383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Speciální vlastnosti
    Otvor pro samořezný šroub
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6,M3.5
Rozpěrka s uchycením na hranu 19.1 mm Upevnění skrze vnitřní závit 3.0 mm

10175545

Cenové rozmezí
8,7613 Kč - 8,7613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Speciální vlastnosti
    Otvor pro samořezný šroub
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6,M3.5
Rozpěrka s uchycením na hranu 15.9 mm Upevnění skrze vnitřní závit

10035832

Cenové rozmezí
8,7613 Kč - 7,1096 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Speciální vlastnosti
    Otvor pro samořezný šroub
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6,M3.5
Rozpěrka s uchycením na hranu 6.4 mm Upevnění skrze vnitřní závit

10035870

Cenové rozmezí
8,7613 Kč - 7,0952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Speciální vlastnosti
    Otvor pro samořezný šroub
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6,M3.5