10035856
TEHCBS-14-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 8,5061 Kč |
| 5000 + | 6,9303 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění skrze vnitřní závit |
| Speciální vlastnosti | Otvor pro samořezný šroub |
| Kompatibilní velikosti závitu | #6,M3.5 |
| Průměr otvoru A | 0.157 in |
| Průměr otvoru A | 4.0 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 15.2 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.598 in |
| Tloušťka panelu B | 0.252 in |
| Tloušťka panelu B | 6.4 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.063 in |
| Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
| Délka rozpěrky | 0.874 in |
| Délka rozpěrky | 22.2 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |