10035894
TEHCBS-6-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,9961 Kč |
| 5000 + | 4,8945 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Snap Lock |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění skrze vnitřní závit |
| Průměr otvoru A | 0.157 in |
| Průměr otvoru A | 4.0 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.598 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 15.2 mm |
| Tloušťka panelu B | 3.0 - 6.4 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.118 - 0.252 in |
| Tloušťka panelu A | 1.57 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.062 in |
| Délka rozpěrky | 0.374 in |
| Délka rozpěrky | 9.5 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |