10035825
TEHCBS-10-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 5,9961 Kč |
5000 + | 4,8945 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Female Thread Fix |
Special Features | Self Tapping Screw |
Compatible Thread Sizes (All) | #6,M3.5 |
Hole Diameter A | 4.0 mm |
Hole Diameter A | 0.157 in |
Locking Head Height A | 15.2 mm |
Locking Head Height A | 0.598 in |
Panel Thickness B Range | 3.0 - 6.4 mm |
Panel Thickness B Range | 0.118 - 0.252 in |
Panel Thickness A Range | 1.6 mm |
Panel Thickness A Range | 0.063 in |
Spacer Length | 15.9 mm |
Spacer Length | 0.626 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku