Menu Vyhledávání

Rozpěrka s uchycením na hranu 12.7 mm Upevnění skrze vnitřní závit

This snap-in edge holding support clips into a square bottom hole and holds on to a pcb with a side clip. the top clip has an extra long nose to fit in a PCB hole. This item is manufactured with material rated UL94 V-0
Nové objednací číslo:

10035924

Staré objednací číslo:

TEHCBS-8-19

4000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 8,5061 Kč
5000 + 6,8885 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 506,10 Kč

1000 x 8,5061 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění skrze vnitřní závit
Speciální vlastnosti Otvor pro samořezný šroub
Kompatibilní velikosti závitu #6,M3.5
Průměr otvoru A 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 15.2 mm
Tloušťka panelu B 6.4 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Délka rozpěrky 12.7 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás