Menu Vyhledávání

Rozpěrky – oboustranně zamykací

Skladem

Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.

  • Snadná montáž bez použití nástrojů.
  • Přírodní barva.


Produktová řada: SR2719 ,SR2727

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 771
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
3,1876 Kč - 3,5417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
3,8908 Kč - 4,8023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
2,1475 Kč - 3,5279 Kč 10000 Skladem
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
3,4795 Kč - 3,8661 Kč 15000 Skladem
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
3,4443 Kč - 4,9921 Kč 10000 Skladem
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
28.6 mm
4,0269 Kč - 4,8839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
38.1 mm
4,0996 Kč - 5,006 Kč 6000 Skladem
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
3,3605 Kč - 4,8945 Kč 1000 Skladem
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
6,6655 Kč - 8,2691 Kč 5000 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
3,2211 Kč - 3,9044 Kč 1000 Skladem
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
31.8 mm
5,4941 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
2,4448 Kč - 2,6016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
12.7 mm
2,4448 Kč - 2,6016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
19.1 mm
5,8427 Kč - 10,807 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
2.0 mm
5,8985 Kč - 10,8906 Kč 100 Skladem
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
3.2 mm
5,9543 Kč - 11,0162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
4.0 mm
5,8985 Kč - 10,8906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
3.0 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
15.9 mm
5,4802 Kč - 6,7351 Kč 3000 Skladem
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
  • z/ze 39
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10004722

Cenové rozmezí
3,5417 Kč - 3,1876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10487556

Cenové rozmezí
4,8023 Kč - 3,8908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10004678

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10004791

Cenové rozmezí
3,8661 Kč - 3,4795 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 28.6 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10108505

Cenové rozmezí
4,9921 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 38.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10634202

Cenové rozmezí
4,8839 Kč - 4,0269 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10004784

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10004685

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 3,3605 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10027257

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6655 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    6.4 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 31.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10004739

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018323

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10559512

Cenové rozmezí
2,6016 Kč - 2,4448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10487389

Cenové rozmezí
2,6016 Kč - 2,4448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Rozpěrky pro desky plošných spojů 2.0 mm (H) polyamid UL94 V-2 přírodní

10331811

Cenové rozmezí
10,807 Kč - 5,8427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.5 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10331835

Cenové rozmezí
10,8906 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.3 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10331842

Cenové rozmezí
11,0162 Kč - 5,9543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.5 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10331828

Cenové rozmezí
10,8906 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.5 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018507

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018286

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018576

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm