Menu Vyhledávání

Rozpěrky – oboustranně zamykací

Skladem

Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.

  • Snadná montáž bez použití nástrojů.
  • Přírodní barva.


Produktová řada: SR2719 ,SR2727

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 771
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
5,0618 Kč - 6,1774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
34.9 mm
3,4721 Kč - 4,2251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
3,1235 Kč - 3,8068 Kč 26300 Skladem
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
3,8068 Kč - 3,8068 Kč 136000 Skladem
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
15.9 mm
3,4721 Kč - 4,2251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
22.2 mm
4,5877 Kč - 5,5917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
3,1235 Kč - 3,8068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
3,1235 Kč - 3,8068 Kč 17000 Skladem
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
5,034 Kč - 6,1774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
25.4 mm
4,9921 Kč - 6,1774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
31.7 mm
3,1235 Kč - 3,8068 Kč 3000 Skladem
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
6.4 mm
10012901 2,3984 Kč - 2,8726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
5,034 Kč - 6,1774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
19.1 mm
4,5877 Kč - 5,5917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
6.4 mm
4,6295 Kč - 5,5917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
9.5 mm
5,5917 Kč - 5,5917 Kč 82000 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
12.7 mm
4,6017 Kč - 5,5917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
11.1 mm
2,7067 Kč - 2,8794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
4,9921 Kč - 6,1774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
22.2 mm
5,034 Kč - 6,1774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
28.6 mm
  • z/ze 39
Podpora zacvakávacího zámku 34.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10013021

Cenové rozmezí
6,1774 Kč - 5,0618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 34.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10012772

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10012796

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
26300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10012918

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 3,8068 Kč

Skladové zásoby
136000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10012956

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10012871

Cenové rozmezí
5,5917 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10012819

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10012857

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 25.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10012970

Cenové rozmezí
6,1774 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 31.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10013014

Cenové rozmezí
6,1774 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10013052

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10012901

Cenové rozmezí
2,8726 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10012949

Cenové rozmezí
6,1774 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10013069

Cenové rozmezí
5,5917 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10013106

Cenové rozmezí
5,5917 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10013144

Cenové rozmezí
5,5917 Kč - 5,5917 Kč

Skladové zásoby
82000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10013120

Cenové rozmezí
5,5917 Kč - 4,6017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10013168

Cenové rozmezí
2,8794 Kč - 2,7067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10012963

Cenové rozmezí
6,1774 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 28.6 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10012994

Cenové rozmezí
6,1774 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm