10331842
100720300002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 11,0162 Kč |
| 500 - 999 | 8,0459 Kč |
| 1000 + | 5,9543 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací upevnění ve tvaru slzy |
| Typ uchycení pro otvor B | Uzamykací upevnění ve tvaru slzy |
| Průměr těla | 0.177 in |
| Průměr těla | 4.5 mm |
| Průměr otvoru A | 2.5 mm |
| Průměr otvoru A | 0.098 in |
| Průměr otvoru B | 0.098 in |
| Průměr otvoru B | 2.5 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.047 - 0.063 in |
| Tloušťka panelu A | 1.2 - 1.6 mm |
| Tloušťka panelu B | 1.2 - 1.6 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.047 - 0.063 in |
| Délka rozpěrky | 0.157 in |
| Délka rozpěrky | 4.0 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |