Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10018286
MSPM-7-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 6,9372 Kč |
| 5000 + | 5,6446 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím |
| Typ uchycení pro otvor B | Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím |
| Průměr těla | 4.6 mm |
| Průměr těla | 0.181 in |
| Průměr otvoru A | 0.126 in |
| Průměr otvoru A | 3.2 mm |
| Průměr otvoru B | 3.2 mm |
| Průměr otvoru B | 0.126 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 3.6 mm |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.142 in |
| Tloušťka panelu A | 0.063 in |
| Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.063 in |
| Tloušťka panelu B | 1.6 mm |
| Délka rozpěrky | 0.437 in |
| Délka rozpěrky | 11.1 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |