Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 31.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

DLMSPM - typ 4. Vyrobeno z přírodního polyamidu 6.6, RMS-01. Mini distanční sloupky s dvojím zajištěním se snadno zacvaknou do otvoru. Lze je použít ke spojení 2 desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu.
Nové objednací číslo:

10004739

Staré objednací číslo:

DLMSPM-20-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,0215 Kč
5000 + 3,3177 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 021,50 Kč

1000 x 4,0215 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
Průměr těla 4.6 mm
Průměr otvoru A 3.18 mm
Průměr otvoru B 3.18 mm
Výška zajišťovací hlavy B 3.6 mm
Tloušťka panelu A 1.57 mm
Tloušťka panelu B 1.57 mm
Délka rozpěrky 31.8 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás