Menu Vyhledávání

Rozpěrky – oboustranně zamykací

Skladem

Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.

  • Snadná montáž bez použití nástrojů.
  • Přírodní barva.


Produktová řada: SR2719 ,SR2727

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 771
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
5,2012 Kč - 6,4144 Kč 3000 Skladem
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
4,03 Kč - 4,9224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.0 mm
4,03 Kč - 4,9224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
4,016 Kč - 4,9224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
4,016 Kč - 4,9224 Kč 8900 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
2,2589 Kč - 3,7092 Kč 16000 Skladem
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
3,9184 Kč - 4,7829 Kč 4000 Skladem
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
28.6 mm
4,9224 Kč - 4,9224 Kč 341800 Skladem
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
4,016 Kč - 4,9224 Kč 26000 Skladem
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
4,3456 Kč - 4,8284 Kč 5000 Skladem
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
2,8688 Kč - 3,1875 Kč 41070 Skladem
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.0 mm
3,9462 Kč - 4,9224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
4,9642 Kč - 6,0798 Kč 16000 Skladem
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
3,7092 Kč - 4,5179 Kč 1600 Skladem
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
3,6953 Kč - 4,5179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
4,9363 Kč - 6,0798 Kč 10000 Skladem
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
2.0 mm
3,6953 Kč - 4,5179 Kč 2000 Skladem
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
4,4203 Kč - 5,4104 Kč 22000 Skladem
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
7.0 mm
3,0641 Kč - 3,1927 Kč 8000 Skladem
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
9.0 mm
  • z/ze 39
Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10004951

Cenové rozmezí
6,4144 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 25.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10004999

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 16.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10005132

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10005187

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10005231

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
8900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10004401

Cenové rozmezí
3,7092 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.86 mm
Podpora zacvakávacího zámku 28.6 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10004432

Cenové rozmezí
4,7829 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.86 mm
Podpora zacvakávacího zámku 10.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10004906

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
341800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 18.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10004982

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
26000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10005071

Cenové rozmezí
4,8284 Kč - 4,3456 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10005019

Cenové rozmezí
3,1875 Kč - 2,8688 Kč

Skladové zásoby
41070 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10004944

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10014974

Cenové rozmezí
6,0798 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10015018

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10014806

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 10.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10014844

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10014776

Cenové rozmezí
6,0798 Kč - 4,9363 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10014813

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10015537

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10015575

Cenové rozmezí
3,1927 Kč - 3,0641 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm