Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.
Produktová řada: SR2719 ,SR2727
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Průměr otvoru B | Tloušťka panelu A | Tloušťka panelu B | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3925 Kč - 5,4104 Kč | 3000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,8112 Kč - 2,9919 Kč | 5000 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,4065 Kč - 5,4104 Kč | 2000 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,9595 Kč - 3,2884 Kč | 100 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.042 in
1.07 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,2773 Kč - 2,2729 Kč | 39000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,0418 Kč - 4,4908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,4065 Kč - 5,4104 Kč | 1000 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,6953 Kč - 4,5179 Kč | 10000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,1057 Kč - 3,4507 Kč | 88000 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,8068 Kč - 4,6714 Kč | 111000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,765 Kč - 4,6156 Kč | 20000 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,6953 Kč - 4,6156 Kč | 68500 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,4256 Kč - 2,5782 Kč | 9000 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,8766 Kč - 4,8108 Kč | 21000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,6714 Kč - 4,6714 Kč | 7000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,8347 Kč - 4,6714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,9543 Kč - 11,0162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,2332 Kč - 11,5321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,2332 Kč - 11,5321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,9363 Kč - 6,0798 Kč | 4000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm