Menu Vyhledávání

Rozpěrky – oboustranně zamykací

Skladem

Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.

  • Snadná montáž bez použití nástrojů.
  • Přírodní barva.


Produktová řada: SR2719 ,SR2727

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 771
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
3,6051 Kč - 4,4078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,9243 Kč - 3,1514 Kč 7000 Skladem
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
3,6953 Kč - 4,5179 Kč 1000 Skladem
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
3,7092 Kč - 4,5179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
22.0 mm
4,3925 Kč - 5,4104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
3.2 mm
3,7092 Kč - 4,5179 Kč 4000 Skladem
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
4,9224 Kč - 6,0798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
20.0 mm
4,9502 Kč - 6,0798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
4,9502 Kč - 6,0798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
2,9176 Kč - 3,2418 Kč 490 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.07 mm
1.65 mm
1.6 mm
3,6813 Kč - 4,5041 Kč 14000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.07 mm
1.65 mm
7.9 mm
3,9462 Kč - 4,9224 Kč 8000 Skladem
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
6,7073 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
5,0758 Kč - 6,2471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
2,7023 Kč - 3,0024 Kč 4000 Skladem
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
14.3 mm
6,6933 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
3,6953 Kč - 4,5179 Kč 7000 Skladem
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
3.0 mm
3,6953 Kč - 4,5179 Kč 9000 Skladem
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
3,6953 Kč - 4,5179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
5,1734 Kč - 6,4144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
  • z/ze 39
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10487686

Cenové rozmezí
4,4078 Kč - 3,6051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10014998

Cenové rozmezí
3,1514 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10015032

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10015087

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110652

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    2.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 16.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10014899

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 20.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10014936

Cenové rozmezí
6,0798 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10015025

Cenové rozmezí
6,0798 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 16.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10015056

Cenové rozmezí
6,0798 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 1.6 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10015728

Cenové rozmezí
3,2418 Kč - 2,9176 Kč

Skladové zásoby
490 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    2.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10015766

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    2.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10005095

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10027189

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,7073 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    6.4 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10004579

Cenové rozmezí
6,2471 Kč - 5,0758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10004616

Cenové rozmezí
3,0024 Kč - 2,7023 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.86 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10027202

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    6.4 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10014783

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10014820

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10014868

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 10.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10004913

Cenové rozmezí
6,4144 Kč - 5,1734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm