10004944
DLSP-1-14M-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,9224 Kč |
| 5000 + | 3,9462 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
| Průměr těla | 0.236 in |
| Průměr těla | 6.0 mm |
| Průměr otvoru A | 0.157 in |
| Průměr otvoru A | 4.0 mm |
| Průměr otvoru B | 0.157 in |
| Průměr otvoru B | 4.0 mm |
| Výška zajišťovací hlavy B | 3.15 mm |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.124 in |
| Tloušťka panelu A | 0.063 in |
| Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.063 in |
| Tloušťka panelu B | 1.6 mm |
| Délka rozpěrky | 0.551 in |
| Délka rozpěrky | 14.0 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |