Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 2.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

MDLSPK1 - typ 1. Tato oboustranně zamykací rozpěrka umožňuje pevné stohování dvou desek v požadované vzdálenosti bez nutnosti použití dalších nástrojů, což šetří čas při montáži. Vyrobeno z přírodního polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V0, RMS-19.
Nové objednací číslo:

10014776

Staré objednací číslo:

MDLSPK1-02M-19

10000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,0798 Kč
5000 + 4,9363 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 079,80 Kč

1000 x 6,0798 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
Typ uchycení pro otvor B Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
Průměr těla 4.6 mm
Průměr otvoru A 2.5 mm
Průměr otvoru B 2.5 mm
Výška zajišťovací hlavy B 2.0 mm
Tloušťka panelu A 3.6 mm
Tloušťka panelu B 1.6 mm
Délka rozpěrky 2.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás