Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – s rýhováním

Skladem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 102
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Materiál závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
14,7114 Kč - 33,0179 Kč 647 Skladem
15.0 mm
M4
25,1001 Kč - 56,2301 Kč 500 Skladem
23.0 mm
M6
28,5445 Kč - 63,9675 Kč 361 Skladem
23.0 mm
M6
57,9256 Kč - 58,8459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M4
mosaz
čep s vnějším závitem
10.0 mm
polyamid
63,2106 Kč - 64,1588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
M5
mosaz
čep s vnějším závitem
16.0 mm
polyamid
71,9946 Kč - 72,9061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M8
ocel pozinkovaná
čep s vnějším závitem
25.0 mm
polyamid
83,5974 Kč - 92,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.5 mm
M8
polypropylen
45,5149 Kč - 45,5149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
64,7166 Kč - 123,2418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
M6
mosaz
čep s vnějším závitem
50.0 mm
polyamid
35,8322 Kč - 55,7388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
108,1678 Kč - 163,5276 Kč 1561 Skladem
40.0 mm
M8
mosaz
čep s vnějším závitem
60.0 mm
polyamid
82,1054 Kč - 128,8336 Kč 8 Skladem
50.0 mm
M10
mosaz
čep s vnějším závitem
50.0 mm
polyamid
47,3696 Kč - 52,6127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
M5
Nylon Polymer
10,807 Kč - 23,4419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
M6
ocel pozinkovaná
čep s vnějším závitem
15.0 mm
polyamid
8,1715 Kč - 8,1715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
M5
ocel pozinkovaná
čep s vnějším závitem
10.0 mm
polyamid
14,3768 Kč - 32,3284 Kč 110 Skladem
15.0 mm
M4
25,1838 Kč - 56,4599 Kč 370 Skladem
23.0 mm
M5
63,2106 Kč - 64,1588 Kč 10 Skladem
25.0 mm
M6
mosaz
čep s vnějším závitem
16.0 mm
polyamid
66,2997 Kč - 73,2787 Kč 20 Skladem
31.0 mm
M5
polypropylen
45,25 Kč - 99,3269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
M6
mosaz
čep s vnějším závitem
40.0 mm
polyamid
  • z/ze 6
Kolečka utahovací - rýhovaná 15.0 mm M4 černá

10159637

Cenové rozmezí
33,0179 Kč - 14,7114 Kč

Skladové zásoby
647 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr úchopu
    15.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kolečka utahovací - rýhovaná 23.0 mm M6 černá

10159699

Cenové rozmezí
56,2301 Kč - 25,1001 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    23.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kolečka utahovací - rýhovaná 23.0 mm M6 černá

10159736

Cenové rozmezí
63,9675 Kč - 28,5445 Kč

Skladové zásoby
361 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    23.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kolečka utahovací - rýhovaná Čep M4 10.0 mm polyamid černá

10364239

Cenové rozmezí
58,8459 Kč - 57,9256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr úchopu
    16.0 mm
  • Výška úchopu
    8.0 mm
  • Celková výška
    23.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná Čep M5 16.0 mm polyamid černá

10364277

Cenové rozmezí
64,1588 Kč - 63,2106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Výška úchopu
    10.0 mm
  • Celková výška
    32.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 32.0 mm vnější závit M8 25.0 mm polyamid černá

10639634

Cenové rozmezí
72,9061 Kč - 71,9946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
  • Výška úchopu
    13.0 mm
  • Celková výška
    47.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 39.5 mm M8 polypropylen černá

10189146

Cenové rozmezí
92,8149 Kč - 83,5974 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr úchopu
    39.5 mm
  • Celková výška
    76.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polypropylen
Kolečka utahovací - rýhovaná 16.0 mm M5 Nylon Polymer černá

10188798

Cenové rozmezí
45,5149 Kč - 45,5149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    16.0 mm
  • Výška úchopu
    13.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
utahovací kolečko 30.0 mm M6 50.0 mm polyamid černá

10333174

Cenové rozmezí
123,2418 Kč - 64,7166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
  • Výška hrotu
    4.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná 20.0 mm M6 Nylon Polymer černá

10188835

Cenové rozmezí
55,7388 Kč - 35,8322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Výška úchopu
    16.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
utahovací kolečko 40.0 mm M8 60.0 mm polyamid černá

10333228

Cenové rozmezí
163,5276 Kč - 108,1678 Kč

Skladové zásoby
1561 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 50.0 mm M10 50.0 mm polyamid černá

10333266

Cenové rozmezí
128,8336 Kč - 82,1054 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná 20.0 mm M5 Nylon Polymer černá

10188804

Cenové rozmezí
52,6127 Kč - 47,3696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Výška úchopu
    16.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
Kolečka utahovací - rýhovaná 22.0 mm M6 15.0 mm polyamid černá

10260876

Cenové rozmezí
23,4419 Kč - 10,807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr úchopu
    22.0 mm
  • Výška úchopu
    12.0 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 15.0 mm M5 10.0 mm polyamid černá

10260869

Cenové rozmezí
8,1715 Kč - 8,1715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr úchopu
    15.0 mm
  • Výška úchopu
    8.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 15.0 mm M4 černá

10159620

Cenové rozmezí
32,3284 Kč - 14,3768 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr úchopu
    15.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kolečka utahovací - rýhovaná 23.0 mm M5 černá

10159675

Cenové rozmezí
56,4599 Kč - 25,1838 Kč

Skladové zásoby
370 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    23.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kolečka utahovací - rýhovaná Čep M6 16.0 mm polyamid černá

10364291

Cenové rozmezí
64,1588 Kč - 63,2106 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    11.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 31.0 mm M5 polypropylen černá

10189016

Cenové rozmezí
73,2787 Kč - 66,2997 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    31.0 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polypropylen
utahovací kolečko 30.0 mm M6 40.0 mm polyamid černá

10333167

Cenové rozmezí
99,3269 Kč - 45,25 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
  • Výška úchopu
    10.0 mm
  • Celková výška
    55.0 mm