Menu Vyhledávání

utahovací kolečko 30.0 mm M6 40.0 mm polyamid černá

Nové objednací číslo:

10333167

Staré objednací číslo:

105064069901

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 99,3269 Kč
250 - 999 52,9473 Kč
1000 + 45,25 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 483,17 Kč

25 x 99,3269 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M6
Délka závitu 40.0 mm
Průměr úchopu 30.0 mm
Výška úchopu 10.0 mm
Celková výška 55.0 mm
Průměr čepu 14.0 mm
Výška hrotu 5.0 mm
Barva černá
Materiál závitu mosaz
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Materiál úchopu polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás