Menu Vyhledávání

Kolečka utahovací - rýhovaná Čep M5 16.0 mm polyamid černá

Nové objednací číslo:

10364277

Staré objednací číslo:

258201659935

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 64,1588 Kč
50 - 999 63,8521 Kč
1000 + 63,2106 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

641,59 Kč

10 x 64,1588 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M5
Délka závitu 16.0 mm
Průměr úchopu 20.0 mm
Výška úchopu 10.0 mm
Celková výška 32.0 mm
Výška hrotu 6.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava matné
Materiál závitu mosaz
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Materiál úchopu polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás