10188804
1219084
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 1399 | 52,6127 Kč |
1400 + | 47,3696 Kč |
Thread Size | M5 |
---|---|
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Knob Diameter | 20.0 mm |
Knob Diameter | 0.787 in |
Knob Height | 10.0 mm |
Knob Height | 0.394 in |
Overall Height | 41.0 mm |
Overall Height | 1.614 in |
Stem Diameter | 11.5 mm |
Stem Diameter | 0.453 in |
Stem Height | 6.0 mm |
Stem Height | 0.236 in |
Colour | Black |
Finish | Matt |
Thread Material | Zinc Plated Steel |
Mount Type | Male |
Knob Material | PA |
Commodity Code | 3926300090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku