Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – s rýhováním

Skladem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 102
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Materiál závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
436,3184 Kč - 1 240,1392 Kč 1 Skladem
M8
ocel pozinkovaná
Vnější závit
12.0 mm
ocel
45,4113 Kč - 179,7531 Kč 100 Skladem
20.0 mm
M6
621,9073 Kč - 621,9073 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
ocel nerezavějící
vnějším závit
16.0 mm
ocel nerezavějící
487,3951 Kč - 487,3951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
ocel nerezavějící
Slepý vývrt s vnitřním závitem
15.0 mm
ocel nerezavějící
638,4968 Kč - 638,4968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
ocel nerezavějící
vnějším závit
20.0 mm
ocel nerezavějící
490,0104 Kč - 490,0104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M6
ocel nerezavějící
Průchozí vývrt s vnitřním závitem
13.0 mm
ocel nerezavějící
1 405,4036 Kč - 1 405,4036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M12
ocel nerezavějící
vnějším závit
40.0 mm
ocel nerezavějící
709,253 Kč - 709,253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M8
ocel nerezavějící
Slepý vývrt s vnitřním závitem
15.0 mm
ocel nerezavějící
1 020,2133 Kč - 1 020,2133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M10
ocel nerezavějící
Průchozí vývrt s vnitřním závitem
20.0 mm
ocel nerezavějící
709,253 Kč - 709,253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
ocel nerezavějící
Slepý vývrt s vnitřním závitem
18.0 mm
ocel nerezavějící
1 020,2133 Kč - 1 020,2133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M12
ocel nerezavějící
S průchozím vnitřním závitem
20.0 mm
ocel nerezavějící
487,3951 Kč - 487,3951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M6
ocel nerezavějící
Slepý vývrt bez závitu
12.0 mm
ocel nerezavějící
982,6492 Kč - 982,6492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M10
ocel nerezavějící
Slepý vývrt s vnitřním závitem
20.0 mm
ocel nerezavějící
663,83 Kč - 663,83 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
ocel nerezavějící
vnějším závit
25.0 mm
ocel nerezavějící
8,0599 Kč - 8,0599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
M4
ocel pozinkovaná
vnějším závit
8.5 mm
polyamid
244,7684 Kč - 244,7684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
M8
polypropylen
260,4282 Kč - 289,1121 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
M10
polypropylen
69,2206 Kč - 76,8623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
M5
polypropylen
89,496 Kč - 99,3269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
M6
polypropylen
80,9899 Kč - 89,8726 Kč 1 Skladem
39.5 mm
M8
polypropylen
  • z/ze 6
Prvky ruhou utahovatelné 20.0 mm M8 ocel černá

10209547

Cenové rozmezí
1 240,1392 Kč - 436,3184 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Celková výška
    36.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál závitu
    ocel pozinkovaná
Kolečka utahovací - rýhovaná 20.0 mm M6 černá

10246535

Cenové rozmezí
179,7531 Kč - 45,4113 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr těla
    20.0 mm
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Výška úchopu
    26.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 40.0 mm M8 16.0 mm ocel nerezavějící

10501672

Cenové rozmezí
621,9073 Kč - 621,9073 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška úchopu
    15.5 mm
  • Celková výška
    46.5 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M8 15.0 mm ocel nerezavějící

10501719

Cenové rozmezí
487,3951 Kč - 487,3951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška úchopu
    15.0 mm
  • Celková výška
    30.5 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M8 20.0 mm ocel nerezavějící

10501689

Cenové rozmezí
638,4968 Kč - 638,4968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška úchopu
    15.5 mm
  • Celková výška
    50.5 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M6 13.0 mm ocel nerezavějící

10501658

Cenové rozmezí
490,0104 Kč - 490,0104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška úchopu
    15.5 mm
  • Celková výška
    30.5 mm
utahovací kolečko 60.0 mm M12 40.0 mm ocel nerezavějící

10501832

Cenové rozmezí
1 405,4036 Kč - 1 405,4036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Výška úchopu
    21.0 mm
  • Celková výška
    79.0 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M8 15.0 mm ocel nerezavějící

10501788

Cenové rozmezí
709,253 Kč - 709,253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška úchopu
    17.0 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
utahovací kolečko 60.0 mm M10 20.0 mm ocel nerezavějící

10501795

Cenové rozmezí
1 020,2133 Kč - 1 020,2133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Výška úchopu
    22.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M10 18.0 mm ocel nerezavějící

10501764

Cenové rozmezí
709,253 Kč - 709,253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška úchopu
    17.0 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
utahovací kolečko 60.0 mm M12 20.0 mm ocel nerezavějící

10501849

Cenové rozmezí
1 020,2133 Kč - 1 020,2133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Výška úchopu
    21.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M6 12.0 mm ocel nerezavějící

10501665

Cenové rozmezí
487,3951 Kč - 487,3951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška úchopu
    15.5 mm
  • Celková výška
    30.5 mm
utahovací kolečko 60.0 mm M10 20.0 mm ocel nerezavějící

10501801

Cenové rozmezí
982,6492 Kč - 982,6492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Výška úchopu
    21.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M8 25.0 mm ocel nerezavějící

10501696

Cenové rozmezí
663,83 Kč - 663,83 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška úchopu
    15.5 mm
  • Celková výška
    55.5 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 15.0 mm M4 8.5 mm polyamid černá

10260852

Cenové rozmezí
8,0599 Kč - 8,0599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.5 mm
  • Průměr úchopu
    15.0 mm
  • Výška úchopu
    8.0 mm
  • Celková výška
    16.5 mm
prvky ovládací - s měkkým povrchem 44.0 mm M8 polypropylen černá

10188934

Cenové rozmezí
244,7684 Kč - 244,7684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr úchopu
    44.0 mm
  • Výška úchopu
    24.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
prvky ovládací - s měkkým povrchem 54.0 mm M10 polypropylen černá

10188958

Cenové rozmezí
289,1121 Kč - 260,4282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr úchopu
    54.0 mm
  • Výška úchopu
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
Kolečka utahovací - rýhovaná 31.0 mm M5 polypropylen černá

10189030

Cenové rozmezí
76,8623 Kč - 69,2206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    31.0 mm
  • Celková výška
    64.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polypropylen
Kolečka utahovací - rýhovaná 31.0 mm M6 polypropylen černá

10189061

Cenové rozmezí
99,3269 Kč - 89,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    31.0 mm
  • Celková výška
    49.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polypropylen
Kolečka utahovací - rýhovaná 39.5 mm M8 polypropylen černá

10189122

Cenové rozmezí
89,8726 Kč - 80,9899 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr úchopu
    39.5 mm
  • Celková výška
    56.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polypropylen