Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Počet výstupků vačky | Velikost závitu | Barva | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136,8656 Kč - 151,9536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
černá
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 3,6304 Kč - 8,0744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M6
|
černá
|
polyamid
|
||
| 368,3589 Kč - 727,7742 Kč | 70 Skladem |
3.031 in
77.0 mm
|
5
|
M12
|
černá
|
TPE
|
||
| 149,109 Kč - 326,3493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
5
|
M8
|
černá
|
TPE
|
||
| 59,1527 Kč - 65,623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M5
|
černá
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 93,0519 Kč - 110,5384 Kč | 7 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M6
|
černá
|
polypropylen
|
||
| 1 257,71 Kč - 1 257,71 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
8
|
M12
|
šedá
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
||
| 523,2949 Kč - 523,2949 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
šedá
|
hliník
|
||
| 368,9503 Kč - 409,5286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.228 in
82.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
||
| 182,7013 Kč - 361,5888 Kč | 11 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
černá
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 685,7064 Kč - 761,1607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.898 in
99.0 mm
|
6
|
8.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
||
| 332,3847 Kč - 368,9362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.717 in
69.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
||
| 176,2031 Kč - 347,7995 Kč | 20 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M5
|
černá
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 1 053,5866 Kč - 1 169,4926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.079 in
129.0 mm
|
6
|
8.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
||
| 41,0248 Kč - 45,5149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
M4
|
černá
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 276,9943 Kč - 307,4492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
černá
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 142,7781 Kč - 158,4518 Kč | 3 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
černá
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 66,8932 Kč - 104,056 Kč | 5 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
černá
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 16,9906 Kč - 21,2552 Kč | 500 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M6
|
černá
|
polypropylen
|
||
| 38,715 Kč - 82,713 Kč | 230 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M5
|
černá
|
fenol