Menu Vyhledávání

utahovací kolečko M12 ocel nerezavějící AISI 304 šedá

Úchyt z nerezavějící oceli 304 s vnitřním závitem M12 a 5 výstupky pro pevný úchop a pohodlí během seřizování.
Nové objednací číslo:

10271667

Staré objednací číslo:

491354

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 + 826,2278 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

4 131,14 Kč

5 x 826,2278 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12
Výška úchopu 18.0 mm
Celková výška 29.0 mm
Délka závitu 22.0 mm
Barva šedá
Celní nomenklatura 7326909890
Počet výstupků vačky 5
Průměr úchopu 60.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás