Menu Vyhledávání

utahovací kolečko M12 ocel nerezavějící AISI 304 šedá

Stainless Steel 304 Female Thread M12 Knob features 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nové objednací číslo:

10271605

Staré objednací číslo:

491348

16 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 + 1 257,71 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte násobky 2

Cena celkem:

2 515,42 Kč

2 x 1 257,71 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12
Celková výška 39.0 mm
Délka závitu 15.0 mm
Barva šedá
Celní nomenklatura 7326909890
Počet výstupků vačky 8
Průměr úchopu 60.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás