Menu Vyhledávání

Pružiny talířové

Skladem

Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 128
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška při zatížení Výška ramene Materiál Vnitřní průměr Koupit
1,5512 Kč - 1,5512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
0.9 mm
ocel uhlíková
6.2 mm
3,3752 Kč - 3,3752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
0.9 mm
ocel uhlíková
5.2 mm
1,5512 Kč - 1,5512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
1.1 mm
ocel uhlíková
6.2 mm
1,465 Kč - 1,465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
0.8 mm
ocel uhlíková
7.2 mm
1,5512 Kč - 1,5512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
1.0 mm
ocel uhlíková
5.2 mm
1,5081 Kč - 1,5081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1.0 mm
ocel uhlíková
6.2 mm
2,1113 Kč - 2,1113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1 mm
1.6 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
2,1113 Kč - 2,1113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1 mm
1.6 mm
ocel uhlíková
10.2 mm
1,7665 Kč - 1,7665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1.4 mm
ocel uhlíková
11.2 mm
2,0682 Kč - 2,0682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
1.6 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
2,4847 Kč - 2,4847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
1.7 mm
ocel uhlíková
10.2 mm
2,7433 Kč - 2,7433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
1.8 mm
ocel uhlíková
10.2 mm
6,2478 Kč - 6,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.4 mm
2.0 mm
ocel chrom-vanadová
12.2 mm
1,7665 Kč - 1,7665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9 mm
1.3 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
1,9964 Kč - 1,9964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1 mm
1.4 mm
ocel uhlíková
9.2 mm
1,9103 Kč - 1,9103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
1.5 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
1,9103 Kč - 1,9103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
1.5 mm
ocel uhlíková
10.2 mm
1,6229 Kč - 1,6229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
1.1 mm
ocel uhlíková
6.2 mm
2,1113 Kč - 2,1113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1 mm
1.7 mm
ocel uhlíková
10.2 mm
6,5351 Kč - 6,5351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
2.0 mm
ocel chrom-vanadová
12.2 mm
  • z/ze 7
Pružiny talířové DIN 6.2 mm 13.0 mm

10335208

Cenové rozmezí
1,5512 Kč - 1,5512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    13.0 mm
  • Výška ramene
    0.9 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    248.00 N
Pružiny talířové DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Cenové rozmezí
3,3752 Kč - 3,3752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    13.0 mm
  • Výška ramene
    0.9 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    232.00 N
Pružiny talířové DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442883

Cenové rozmezí
1,5512 Kč - 1,5512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Výška ramene
    1.1 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    360.00 N
Pružiny talířové DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442807

Cenové rozmezí
1,465 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7.2 mm
  • Vnější průměr
    14.0 mm
  • Výška ramene
    0.8 mm
  • Tloušťka
    0.4 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    105.00 N
Pružiny talířové DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Cenové rozmezí
1,5512 Kč - 1,5512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Výška ramene
    1.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    237.00 N
Pružiny talířové DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442791

Cenové rozmezí
1,5081 Kč - 1,5081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    13.0 mm
  • Výška ramene
    1.0 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    573.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443095

Cenové rozmezí
2,1113 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Výška ramene
    1.6 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1100.00 N
Pružiny talířové DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443132

Cenové rozmezí
2,1113 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Výška ramene
    1.6 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1211.00 N
Pružiny talířové DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443170

Cenové rozmezí
1,7665 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    11.2 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Výška ramene
    1.4 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    363.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443200

Cenové rozmezí
2,0682 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Výška ramene
    1.6 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    611.00 N
Pružiny talířové DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443248

Cenové rozmezí
2,4847 Kč - 2,4847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Výška ramene
    1.7 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1118.00 N
Pružiny talířové DIN 10.2 mm 25.0 mm

10234853

Cenové rozmezí
2,7433 Kč - 2,7433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Výška ramene
    1.8 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    996.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 12.2 mm 25.0 mm

10437339

Cenové rozmezí
6,2478 Kč - 6,2478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.2 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Výška ramene
    2.0 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1882.00 N
Podložky talířové 8.2 mm 18.0 mm ocel uhlíková

10629369

Cenové rozmezí
1,7665 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Výška ramene
    1.3 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    495.00 N
Pružiny talířové DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443040

Cenové rozmezí
1,9964 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Výška ramene
    1.4 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1063.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443088

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Výška ramene
    1.5 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    811.00 N
Pružiny talířové DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443125

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Výška ramene
    1.5 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    892.00 N
Pružiny talířové DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Cenové rozmezí
1,6229 Kč - 1,6229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Výška ramene
    1.1 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    209.00 N
Pružiny talířové DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Cenové rozmezí
2,1113 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Výška ramene
    1.7 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    899.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443279

Cenové rozmezí
6,5351 Kč - 6,5351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.2 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Výška ramene
    2.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2801.00 N