Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška při zatížení | Výška ramene | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9383 Kč - 1,9383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
ocel uhlíková
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 6,9165 Kč - 6,9165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,6454 Kč - 1,6454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,7151 Kč - 1,7151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,7151 Kč - 1,7151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,506 Kč - 1,506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,0079 Kč - 2,0079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,6733 Kč - 1,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,6454 Kč - 1,6454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,6454 Kč - 1,6454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 1,6454 Kč - 1,6454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 2,6634 Kč - 2,6634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,7151 Kč - 1,7151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,5338 Kč - 1,5338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 6,3448 Kč - 6,3448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,6634 Kč - 2,6634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,7052 Kč - 2,7052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 11,3787 Kč - 11,3787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.071 in
1.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 6,4284 Kč - 6,4284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,7052 Kč - 2,7052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi