Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10443200
1218077
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 200 + | 2,0682 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnitřní průměr | 0.323 in |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 8.2 mm |
| Vnější průměr | 0.906 in |
| Vnější průměr | 23.0 mm |
| Výška ramene | 0.063 in |
| Výška ramene | 1.6 mm |
| Tloušťka | 0.031 in |
| Tloušťka | 0.8 mm |
| Zatížení při minimálním průhybu | 611.00 N |
| Zatížení při minimálním průhybu | 611.00 N |
| Výška při zatížení | 1.0 mm |
| Výška při zatížení | 0.039 in |
| Materiál | ocel uhlíková |
| standardní | DIN |
| Celní nomenklatura | 7320909090 |