10629369
1218056
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 200 + | 1,7665 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnitřní průměr | 8.2 mm |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 0.323 in |
| Vnější průměr | 18.0 mm |
| Vnější průměr | 0.709 in |
| Výška ramene | 0.051 in |
| Výška ramene | 1.3 mm |
| Tloušťka | 0.8 mm |
| Tloušťka | 0.031 in |
| Zatížení při minimálním průhybu | 495.00 N |
| Zatížení při minimálním průhybu | 495.00 N |
| Zatížení při maximálním průhybu | 670.0 N |
| Zatížení při maximálním průhybu | 670.0 N |
| Výška při zatížení | 0.9 mm |
| Výška při zatížení | 0.035 in |
| Materiál | ocel uhlíková |
| standardní | DIN |
| Celní nomenklatura | 7320909090 |