Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – standardní – otevřené

Skladem

Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE/TPV) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.

Produktová řada: SR1700

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 264
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celkový průměr Barva Materiál Průměr otvoru Vnitřní průměr Tloušťka panelu Celková výška Koupit
1,1755 Kč - 1,3735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
černá
PVC
8.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
1,7709 Kč - 2,0777 Kč 1450 Skladem
14.0 mm
černá
PVC
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
1,5618 Kč - 1,8267 Kč 2000 Skladem
14.0 mm
černá
PVC
10.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
1,506 Kč - 3,1408 Kč 19155 Skladem
8.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
9,3427 Kč - 19,3817 Kč 10590 Skladem
31.4 mm
černá
TPE/TPV – PIR
25.2 mm
18.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
21,1817 Kč - 44,4816 Kč 18600 Skladem
45.5 mm
černá
pryž termoplastická (TPR)
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
2,0079 Kč - 2,8028 Kč 250 Skladem
9.5 mm
černá
PVC
6.4 mm
4.5 mm
1.2 mm
6.0 mm
1,5896 Kč - 3,3094 Kč 20000 Skladem
9.5 mm
černá
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.0 mm
0.8 mm
4.0 mm
1,8127 Kč - 3,7767 Kč 8580 Skladem
11.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
2,2311 Kč - 4,6118 Kč 8105 Skladem
13.8 mm
černá
TPE/TPV – PIR
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
2,3845 Kč - 3,1026 Kč 37000 Skladem
14.2 mm
černá
TPE/TPV – PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
4,3785 Kč - 9,0397 Kč 12365 Skladem
22.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
17.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
5,9403 Kč - 12,3338 Kč 7500 Skladem
27.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
20.5 mm
16.0 mm
1.2 mm
8.0 mm
21,1817 Kč - 44,4816 Kč 26141 Skladem
46.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
38.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
11.0 mm
3,1375 Kč - 6,5116 Kč 79320 Skladem
16.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
12.5 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
3,6813 Kč - 7,6608 Kč 2410 Skladem
19.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
5,3268 Kč - 7,2624 Kč 15388 Skladem
24.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
20.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
3,1375 Kč - 6,5116 Kč 8000 Skladem
16.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
12.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
3,9044 Kč - 8,1204 Kč 9500 Skladem
19.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
12.5 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
5,2152 Kč - 10,8783 Kč 5600 Skladem
24.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
19.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.0 mm
  • z/ze 14
Průchodky kabelové 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284070

Cenové rozmezí
1,3735 Kč - 1,1755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284117

Cenové rozmezí
2,0777 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
1450 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284155

Cenové rozmezí
1,8267 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10089514

Cenové rozmezí
3,1408 Kč - 1,506 Kč

Skladové zásoby
19155 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.6 mm

10089811

Cenové rozmezí
19,3817 Kč - 9,3427 Kč

Skladové zásoby
10590 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    31.4 mm
  • Vnitřní průměr
    18.5 mm
  • Průměr otvoru
    25.2 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

10089859

Cenové rozmezí
44,4816 Kč - 21,1817 Kč

Skladové zásoby
18600 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celkový průměr
    45.5 mm
  • Vnitřní průměr
    31.2 mm
  • Průměr otvoru
    37.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 4.5 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.2 mm

10325278

Cenové rozmezí
2,8028 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.5 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    1.2 mm
Průchodky kabelové 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 0.8 mm

10089538

Cenové rozmezí
3,3094 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 mm
Průchodky kabelové 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10089576

Cenové rozmezí
3,7767 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
8580 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.5 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10089613

Cenové rozmezí
4,6118 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
8105 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.5 mm
  • Celkový průměr
    13.8 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Průměr otvoru
    10.2 mm
  • Tloušťka panelu
    1.2 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089651

Cenové rozmezí
3,1026 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
37000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celkový průměr
    14.2 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    11.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 12.5 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10089767

Cenové rozmezí
9,0397 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
12365 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.5 mm
  • Průměr otvoru
    17.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

10089804

Cenové rozmezí
12,3338 Kč - 5,9403 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    27.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Průměr otvoru
    20.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.2 mm
Průchodky kabelové 32.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 3.0 mm

10089842

Cenové rozmezí
44,4816 Kč - 21,1817 Kč

Skladové zásoby
26141 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celkový průměr
    46.0 mm
  • Vnitřní průměr
    32.0 mm
  • Průměr otvoru
    38.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 3.0 mm

10089705

Cenové rozmezí
6,5116 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
79320 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    12.5 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10089743

Cenové rozmezí
7,6608 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
2410 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    19.0 mm
  • Vnitřní průměr
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    14.2 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 16.0 mm 20.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10089781

Cenové rozmezí
7,2624 Kč - 5,3268 Kč

Skladové zásoby
15388 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Celkový průměr
    24.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 1.6 mm

10089699

Cenové rozmezí
6,5116 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    12.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 11.0 mm 12.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

10089736

Cenové rozmezí
8,1204 Kč - 3,9044 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    19.0 mm
  • Vnitřní průměr
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    12.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 16.0 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10089774

Cenové rozmezí
10,8783 Kč - 5,2152 Kč

Skladové zásoby
5600 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    24.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Průměr otvoru
    19.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm